Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TW45

Vaina para enroscar (de tubo)

Versión según DIN 43772 forma 5, 8


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTW 95.45

Características estándar

MaterialAcero inox. 1.4571
Conexión a proceso [P o E]G 1/2 B
Conexión a instrumento [N]G 1/2 hembra

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Dimensión del tuboTubo 12x2,5 mm para sensor de 6 mm (DIN 43772)Tubo 10x0,9 mm con respuesta rápida para sensor de 8 mmTubo 12x0,9 mm con respuesta rápida para sensor de 10 mmTubo 14x2,5 mm para sensor de 8 mm (DIN43772)
Longitud de inmersión [U1]
Precio44,12 €40,52 €42,60 €46,10 €
82 mm3277969324433432444313278019
Precio47,81 €41,58 €45,17 €51,23 €
142 mm3277977324439332444403278230
Precio50,26 €42,29 €46,89 €54,66 €
182 mm3277985324440732444583278248
Precio53,34 €43,17 €49,04 €58,93 €
232 mm3277993324441532444663278256
Precio62,55 €45,81 €55,47 €71,77 €
382 mm3278001324442332444743278311