Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TSD-30

Termostato electrónico con indicador


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 67.03
Material partes en contactoAcero inox. 316 Ti (1.4571)
Diámetro de la sonda6.0 mm
Presión máxima150 bar

Características estándar

Rango de temperatura-20 ... +80 °C
Conexión a procesoG 1/2 A DIN 3852-E
Material de la juntaNBR

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Conector eléctricoConector circular M12x1 de 4 pinesConexión M12x1 de 5 pines
Señal de salida2 x contacto de alarma PNP2 x contacto de alarma PNP + señal 4...20 mA
Longitud bulbo
Precio281,52 €330,61 €
25 mm4571944414046977
50 mm4366098371043829
100 mm4365947114047931
Precio286,58 €335,67 €
150 mm6803107614017268
Precio291,52 €340,61 €
250 mm1403709843690092
Precio294,07 €343,16 €
350 mm4569767214017264