Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TR40

Termorresistencia de cable

Rangos de aplicación desde -200 °C hasta +600 °C


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 60.40

Características estándar

DiseñoCon cables sueltos
Sensor1xPt100, 4 hilos
Cable de conexiónCobertura de silicona, -60...+200 °C
Longitud del cable [W]2000 mm
Terminación del cableCables pelados
Material de la sondaAcero inox. 316Ti (1.4571)
Requerimientos mecánicos avanzadosPunta resistente a vibraciones (max. 6 g) (Estándar)

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Aprobación eléctricaSinATEX
Tipo de protección contra igniciónSinEx i
Diámetro de la sonda6,0 mm3,0 mm6,0 mm3,0 mm
Clase de precisión del sensorClase B, IEC 60751Clase A, IEC 60751Clase B, IEC 60751Clase A, IEC 60751Clase B, IEC 60751Clase A, IEC 60751Clase B, IEC 60751Clase A, IEC 60751
Rango de temperatura de clase-50°C...+500°C, estratificado (thin film)-30°C...+300°C, estratificado (thin film)-50°C...+500°C, estratificado (thin film)-30°C...+300°C, estratificado (thin film)-50°C...+500°C, estratificado (thin film)-30°C...+300°C, estratificado (thin film)-50°C...+500°C, estratificado (thin film)-30°C...+300°C, estratificado (thin film)
Longitud de inserción [A]
Precio68,46 €83,56 €67,22 €82,31 €97,88 €112,98 €96,64 €111,73 €
100 mm1441419514333583144141981441419614414204144142031441420014414202
Precio69,57 €70,68 €84,67 €85,78 €67,70 €68,19 €82,80 €83,29 €98,99 €100,10 €114,09 €115,20 €97,13 €97,61 €112,22 €112,71 €
14414237144142401441424214414243144142271441422914414233144142341441425514414256144142581441425914414245144142461441424914414251
Precio72,90 €88,00 €69,16 €84,26 €102,32 €117,42 €98,58 €113,68 €
300 mm1441424114414244144142321441423614414257144142631441424814414253