Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TR36

Termorresistencia

Versión roscada y compacta


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 60.36
Conexión eléctrica

Características estándar

Aprobación eléctricaSin
Diámetro del sensor6 mm
CuelloSin
Temperatura ambiente admisible-40...+85 °C (-40 ... +185 °F)
Conexión eléctrica accesorios

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Señal de salida4…20mA, 2-hilosPt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos
Temperatura de proceso-30 ... +150°C-30 ... +150°C
Inicio del rango de medida0
Final del rango de medida150
Conexión a procesoHexagonal roscado fijo G 1/4 BHexagonal roscado fijo G 1/2 BHexagonal roscado fijo 1/4 NPTHexagonal roscado fijo 1/2 NPTHexagonal roscado fijo G 1/4 BHexagonal roscado fijo G 1/2 BHexagonal roscado fijo 1/4 NPTHexagonal roscado fijo 1/2 NPT
Longitud de inserción
Precio113,88 €113,88 €113,88 €113,88 €78,84 €78,84 €78,84 €78,84 €
50 mm1448885514488862144922581449226514497575144975251449758114497578
100 mm1448885914488864144922621449226914497576144975621449758214497579
Precio120,75 €120,75 €120,75 €120,75 €85,71 €85,71 €85,71 €85,71 €
150 mm1448886114488866144922631449227014497577144975741449758314497580