Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TR33

Termorresistencia en miniatura

Para roscar


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 60.xx
Conexión eléctricaConector circular, M12x1

Características estándar

Diámetro del sensor6 mm
CuelloSin

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Señal de salida4…20mA, 2-hilosPt100 Class A (IEC 60751), 3-hilos
Temperatura de proceso-30 ... +150°C-30 ... +150°C
Valor inicial del transmisor0°C (Configuración Standard)sin
Valor final del transmisor150°C (Configuración Standard)sin
Conexión a procesoHexagonal roscado fijo G 1/4 BHexagonal roscado fijo G 1/2 BHexagonal roscado fijo 1/4 NPTHexagonal roscado fijo 1/2 NPTHexagonal roscado fijo G 1/4 BHexagonal roscado fijo G 1/2 BHexagonal roscado fijo 1/4 NPTHexagonal roscado fijo 1/2 NPT
Longitud de inserción
Precio169,84 €169,84 €169,84 €169,84 €117,58 €117,58 €117,58 €117,58 €
50 mm1408167214081631140816791408168614115471141154741411547914115482
75 mm1442481314424857144248761442489114424901144249241442529814425319
100 mm1408167514081643140816821408169014115472141154751411548014115483
Precio176,75 €176,75 €176,75 €176,75 €124,49 €124,49 €124,49 €124,49 €
120 mm1442482514424859144248811442489214424902144249261442530114425324
Precio180,08 €180,08 €180,08 €180,08 €127,82 €127,82 €127,82 €127,82 €
150 mm1408167614081647140816851408169414115473141154761411548114115484
Precio183,46 €183,46 €183,46 €183,46 €131,20 €131,20 €131,20 €131,20 €
200 mm1442483214424860144248821442489314424907144249271442530214425327
Precio184,00 €184,00 €184,00 €184,00 €131,74 €131,74 €131,74 €131,74 €
250 mm1442484014424863144248831442489514424914144249301442530714425330
Precio184,57 €184,57 €184,57 €184,57 €132,31 €132,31 €132,31 €132,31 €
300 mm1442484214424867144248841442489614424918144252501442530914425332
Precio185,15 €185,15 €185,15 €185,15 €132,89 €132,89 €132,89 €132,89 €
350 mm1442484414424868144248851442489714424920144252521442531414425333
Precio185,72 €185,72 €185,72 €185,72 €133,46 €133,46 €133,46 €133,46 €
400 mm1442484814424871144248871442489814424921144252931442531714425336