Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TR21-B

Termorresistencia miniatura

Para aplicaciones sanitarias, para soldadura orbital


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 60.xx

Características estándar

Temperatura de proceso-30 ... +150°C
Valor inicial del rango del transmisor-30°C
Valor final del rango del transmisor150°C (configuración estándar)
Conexión electricaConector redondo, M12 x 1, 4 -pin

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
VainaTW61 - extensión para fluido (preparado para soldadura orbital)TW61 - diseño angular (preparado para soldadura orbital)
Conexión a procesoEN 10357-A (DIN 11850) y DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 and DIN 11866-BASME BPE 1997 y DIN 11866-C,EN 10357-A (DIN 11850) y DIN 11866-ADIN EN ISO 1127 and DIN 11866-BASME BPE 1997 y DIN 11866-C,
Material partes mojadasAcero inoxidable 316 L (1.4435), Ra<=0.8 µm, electropulidoAcero inoxidable 316 L (1.4435), Ra<=0.8 µm, electropulidoAcero inoxidable 316 L (1.4435), SF1 - Ra ≤ 0,51 µmAcero inoxidable 316 L (1.4435), Ra<=0.8 µm, electropulidoAcero inoxidable 316 L (1.4435), Ra<=0.8 µm, electropulidoAcero inoxidable 316 L (1.4435), SF1 - Ra ≤ 0,51 µm
Dimensiones / forma
Precio867,76 €832,21 €699,96 €1.077,82 €965,17 €894,12 €
DN 151405788314058061
Precio828,82 €832,21 €699,96 €1.129,87 €965,17 €894,12 €
DN 251405788614058063
Precio852,07 €832,21 €699,96 €1.155,37 €965,17 €894,12 €
DN 401405788714058064
Precio885,67 €832,21 €699,96 €1.275,37 €965,17 €894,12 €
DN 501405788814058067
Precio832,21 €699,96 €965,17 €894,12 €
DN 17,21405787914058057
Precio790,87 €699,96 €1.015,87 €894,12 €
DN 21,31402569614025699
Precio800,32 €699,96 €1.035,52 €894,12 €
DN 26,91402569714025700
Precio800,32 €699,96 €1.084,57 €894,12 €
DN 33,71405788014058058
Precio831,97 €699,96 €1.110,22 €894,12 €
DN 42,41402569814025701
Precio867,52 €699,96 €1.177,42 €894,12 €
DN 48,31405788114058059
Precio699,96 €894,12 €
DN 3/4''1405789114058070
Precio678,12 €913,77 €
DN 1''1405789214058072
Precio683,07 €966,42 €
DN 1 1/2''1405789314058074
Precio716,22 €1.079,97 €
DN 2''1405789414058075
Accesorios