Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TR21-A

Termorresistencia miniatura

Para aplicaciones sanitarias con conexión bridada


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 60.26

Características estándar

Señal de salida4…20mA, 2-hilos
Temperatura de proceso-30 ... +250°C
Valor inicial del rango del transmisor-30°C
Valor final del rango del transmisor250°C
Material partes mojadasAcero inoxidable 1.4435 (316L) UNS S31603, Ra ≤ 0.76 µm
Conexión electricaConector redondo, M12 x 1, 4 -pin

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Conexión a procesoTuerca según DIN 11851TRI-ClampVARIVENT®BioControl®
Dimensiones / formaUnión cónica DN 40DN 1"Forma N, DN40Tamaño 50, (diam. de montaje 50,9 mm)
Longitud de inmersión
Precio455,79 €419,65 €444,08 €477,63 €
50 mm14025695140256921402569314025694
Precio464,84 €428,70 €453,13 €486,68 €
100 mm14057857140573701405784714057853
Precio468,43 €432,29 €456,72 €490,27 €
150 mm14057858140573711405785014057854
Accesorios