Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TR10-A

Unidad extraíble para termorresistencia


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 60.01

Características estándar

Sensor1xPt100, 4 hilos
Clase de precisión del sensorClase A, IEC 60751
Rango de temperatura de clase-30°C...+300°C, estratificado (thin film)
Diámetro de la unidad de medida6 mm
Material de la unidad de medidaAcero inox. 316Ti (1.4571)

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
TransmisorZócalo cerámicoT15, transmisor digital, 4...20 mA, programable
Aprobación eléctricaSinATEXSinATEX
Tipo de protección contra igniciónSinEx iSinEx i
Longitud de la unidad de medida
Precio115,36 €144,28 €250,01 €310,64 €
315 mm14155757144264681442671514426730
Precio116,69 €145,60 €251,34 €311,96 €
375 mm14309893144264721442672414426733
Precio117,35 €146,27 €252,00 €312,63 €
405 mm14426459144264741442672614426735
Precio120,67 €149,59 €255,32 €315,95 €
555 mm14426462144264761442672814426736