Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TG54

Termómetro bimetálico

Versión de proceso según EN 13190


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTM 54.02
Clase de exactitudClase 1,0 según norma EN 13190

Características estándar

Forma de conexión1, Conexión lisa
Unidad°C
Diámetro del bulbo8 mm
AmortiguaciónSin

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Diámetro100
Posición de la conexiónal dorsoinferiordorsal, giratorio y orientable
Conexión a procesoLiso, sin roscaLiso, sin roscaLiso, sin rosca
Longitud de inserción L1 (mm)100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm100 mm140 mm200 mm240 mm290 mm
Rango de indicación
Precio99,91 €99,91 €99,91 €99,91 €99,91 €128,86 €128,86 €128,86 €128,86 €128,86 €156,78 €156,78 €156,78 €156,78 €156,78 €
0 °C ... 60 °C143608201436082214360825143608261436082814360869143608701436087114360872143608731436090714360908143609101436091214360913
0 °C ... 100 °C143608381436083414360833143608321436083114360879143608781436087714360876143608751436092014360919143609181436091614360915
0 °C ... 120 °C143608391436084014360844143608461436084814360881143608831436088614360888143608901436092114360922143609231436092414360925
0 °C ... 250 °C143608551436085414360853143608511436084914360895143608941436089314360892143608911436093014360929143609281436092714360926
Precio116,56 €116,56 €116,56 €116,56 €145,51 €145,51 €145,51 €145,51 €173,43 €173,43 €173,43 €173,43 €
0 °C ... 500 °C143608601436086214360864143608651436089714360902143609041436090614360932143609341436093614360938
Accesorios