Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TFT35

Sensor de temperatura compacto


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 67.18
RangoConfigurado de fábrica
Material de la vainaAcero inoxidable
Diámetro de la vaina [F1 o. F2]6,0 mm
Conexión a proceso [E o. d6]Rosca
Conexión eléctricaConector eléctrico incorporado

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Señal de salida4 ... 20 mA, 2-hilos0 ... 10 V, 3-hilos
Rango de medición-50 ... +150°C-50 ... +150°C
Conexión eléctricaConector DIN EN 175301-803-A (macho+ hembra)Conector M12x1Conector DIN EN 175301-803-A (macho+ hembra)Conector M12x1
Conexión a proceso [E o. d6]Rosca macho G1/4ARosca macho G1/2ARosca macho G1/4ARosca macho G1/2ARosca macho G1/4ARosca macho G1/2ARosca macho G1/4ARosca macho G1/2A
Longitud inmersión [U1]
Precio108,98 €102,78 €118,69 €112,49 €119,31 €113,11 €129,02 €122,82 €
50 mm1429090214290888142909251429091614291011142910071429105014291045
75 mm1429090414290899142909291429091814291015142910091429105114291046
100 mm1429091114290901142909321429092214291016142910101429105214291048