Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TF41

Sonda de temperatura ambiente


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Material de la cajaPlástico, pure white, resistente UV
Índice de protección (IP)IP65
Accesorios de montajeCon set de montaje
Especificaciones según Hoja técnicaTE 67.17

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Elemento de medición / Cableado / Tolerancia1xPt1000 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 60751
Diseño de la sonda
Precio en EUR19,47
Sensor interno14078343
Precio en EUR34,83
Con sensor externo14140092
Productos más vendidos