Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TF40

Sonda de temperatura para conductos


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 67.16
Material de la cajaPlástico, blanco, resistente UV
Material del inmersorAcero inoxidable
Índice de protección (IP)IP65
Accesorios de montajeBrida de montaje de plástico Ø40mm

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Elemento de medición / Cableado / Tolerancia1xPt1000 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 607511xPt100 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 60751
Longitud nominal [N]
Precio46,20 €46,20 €
100 mm1408095514080957
Precio47,92 €47,92 €
150 mm1408096314080962
Precio49,62 €49,62 €
200 mm1408095014080945
Precio51,36 €51,36 €
250 mm1414012714141252
Productos más vendidos