Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TF35

Termorresistencia roscada para OEM


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Material de la vainaAcero inox. 1.4305 (AISI 303)
Diámetro de la vaina [F1 o. F2]6,0 mm
Especificaciones según hoja técnicaTE 67.10

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Conexión eléctricaConector M12x1Conector DIN EN 175301-803-A (macho+ hembra)
Rango de medición-50...+150°C (-58...+302°F)-50...+200°C (-58...+392°F)
Elemento de medición / Cableado / Tolerancia1xPt100 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 607511xPt1000 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 607511xPt100 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 607511xPt1000 / 2-hilos / clase F 0.3, EN 60751
Conexión a proceso [E o. d6]Rosca G1/4BRosca G1/2BRosca G1/4BRosca G1/2BRosca G1/4BRosca G1/2BRosca G1/4BRosca G1/2B
Longitud inmersión [U1]
Precio en EUR52,7868,6753,7169,6055,7071,5956,6372,52
30 mm1408088514239812140808971429035914290364142903741429038214290389
Precio en EUR53,9669,8554,8970,7856,8872,7757,8173,70
40 mm1404303614240041140808981429036014290367142903781429038514290392
Precio en EUR55,1471,0356,0771,9658,0673,9558,9974,88
50 mm1429035414197907141367111429036214290372142903791429038714290395