Compra fácil - Termopares en la tienda online

Termopares para la medición de temperatura

Termopares generan una tensión eléctrica en función de la temperatura y son óptimos para elevadas temperaturas hasta 1.700 ºC. Las versiones encamisados son muy resistentes contra vibraciones extremas (según de la versión del dispositivo, sensor, clase de exactitud y materiales en contacto con el material). Las clases de exactitud 1 y 2 son válidas para termopares según IEC 60584, así como las clases estándar y especiales según ASTM E230.

Pedido rápido

Código del artículo

¿Qué es el código de producto?

Este código define la versión exacta de un producto y es muy útil para realizar pedidos (pedidos repetidos). Es numérico y tiene 6, 7 ó 8 dígitos (por ejemplo, 14139912). En algunos instrumentos, el código está impreso o grabado en el producto. A diferencia del número de serie (p. ej. S# 11639110000), el código comienza con P# ("código de producto").

Compre su producto. Toda la gama WIKA a su alcance. Rápido, fiable, directo.

Añadir a la cesta
Info

Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta