Control de temperatura con la última tecnología
Los controladores de temperatura compactos de WIKA son óptimos para visualizar y controlar temperaturas de proceso. La configuración del sensor se realiza a través de la entrada multifunción. Los sensores, termopares y señales industriales estándar, tales como 4... 20 mA, sirven como la variable de entrada de un controlador de temperatura y la salida de control puede configurarse como relé (para control lento), como nivel lógico para el control de relés electrónicos de estado sólido (para control rápido y cargas de alta corriente) o como salida continúa de 4... 20 mA.