Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TC40

Termopar con cable

Rangos de aplicación desde 0 °C a +1.200 °C


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 65.40

Características estándar

DiseñoCon cables sueltos
Tipo de termoparTipo K
Cantidad de sensoresSimple
Desviación de los límites del sensorClase 1 según IEC 60584
Rango de precisión de clase-40…+1000 °C
Punto de medidaAislado
Cable de conexiónCobertura de silicona, -60...+200 °C
Longitud del cable [W]2000 mm
Terminación del cableCables pelados
Material de la sondaInconel 600

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Aprobación eléctricaSinATEX
Tipo de protección contra igniciónSinEx i
Diámetro de la sonda3,0 mm6,0 mm3,0 mm6,0 mm
Longitud de inserción [A]
Precio45,79 €50,87 €56,85 €47,77 €64,07 €83,25 €75,21 €80,29 €86,27 €77,19 €93,49 €112,67 €
144151291441513914415140144154021441540514415406144154091441541214415415144154161441541914415421
Precio46,09 €48,73 €75,51 €78,15 €
100 mm14415134144154031441541014415417
Precio47,88 €54,48 €77,30 €83,90 €
250 mm14415137144154041441541114415418