Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo TC10-A

Unidad extraíble para termopar


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaTE 65.01

Características estándar

Tipo de termoparTipo K
Cantidad de sensoresSimple
Desviación de los límites del sensorClase 1 según IEC 60584
Rango de precisión de clase-40…+1000 °C
Punto de medidaAislado
Diámetro del inserto6,0 mm
Material mantelInconel 600

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Aprobación eléctricaSinATEX
Tipo de protección contra igniciónSinEx i
TransmisorZócalo cerámicoT16, transmisor digital, 4...20 mA, programableZócalo cerámicoT16, transmisor digital, 4...20 mA, programable
Longitud de la unidad de medida
Precio62,14 €201,14 €91,05 €261,77 €
315 mm14149187144277701442770714427779
Precio64,40 €203,41 €93,31 €264,03 €
375 mm14427679144277731442771114427780
Precio65,53 €204,54 €94,45 €265,16 €
405 mm14427680144277751442771614427783
Precio71,18 €210,19 €100,10 €270,82 €
555 mm14427688144277781442771814427784