Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo T32.xS

Transmisor digital de temperatura con protocolo HART®

Versión cabezal o versión carril


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaTE 32.04 (versión cabezal/carril T32.xS)
Señal de salida4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
EntradaConfigurable por medio de software
Rango de medidaConfigurable a través de software

Características estándar

ConfiguraciónConfiguración básica (Pt100, 3-hilos, 0..150 °C, señalización cerrando < 3,6 mA)
Temperatura ambiente admisible-40 °C ... +85 °C

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
ModeloT32.1S Versión cabezalT32.3S Versión carril
Protección antiexplosiva
Precio en EUR329,40360,00
Sin1265542312655458
Precio en EUR357,34387,94
Seguridad intrínseca,según ATEX/IEC/CSA/FM1265544012655474
Dispositivo no inflamable, gas, T6, seguridad antiexplosiva para zona 21265543112655466