Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo T16

Transmisor de temperatura digital


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaTE 16.01
Señal de salida4 ... 20 mA, técnica de 2 hilos
EntradaConfigurable por medio de software
Rango de medidaConfigurable a través de software

Características estándar

Temperatura ambiente admisibleEstándar -40...85°C
ConfiguraciónConfiguración básica (Tipo K, 0…600 °C, escala inferior 3,5 mA)

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
DiseñoCabezalCarril
Protección antiexplosiva
Precio en EUR138,70170,94
Sin1422005714225809
Precio en EUR172,16204,40
ATEX/IECEx5583067014246951