Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo SA-11

Transmisor de presión

Para procesos estériles


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaPE 81.80
Material de las partes en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4435
Material de la cajaAcero inoxidable 1.4571
Rango de temperatura del medio-20...+150 °C

Características estándar

Señal de salida4...20 mA, 2-hilos
Material de la juntaSin
Exactitud±0,5% fondo escala

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Conector eléctricoAngular 4-pin DIN EN 175301-803, IP 65Conector circular M12x1 de 4 pines
Conexión a procesoTri-Clamp DN 1 1/2''Tuerca según DIN 11851 con acoplamiento cónico DN40Tuerca según DIN 11851 con acoplamiento cónico DN50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Conexión Varivent Forma FTri-Clamp DN 1 1/2''Tuerca según DIN 11851 con acoplamiento cónico DN40Tuerca según DIN 11851 con acoplamiento cónico DN50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Conexión Varivent Forma F
Rango de medición
Precio652,41 €704,55 €725,55 €652,41 €652,41 €725,70 €652,41 €704,55 €725,55 €652,41 €652,41 €725,70 €
0...0,25 bar7677894719558712472809122255761222726912227544124736431247356212474089124736941247378312473856
0...0,4 bar700215275580441247282512225861122272771222756173327711247357112474101124737081247379112473864
0...1 bar7124809743300612472868122259161222728512227588124736511247361912474127124737321247380512473872
0...2,5 bar12026026732877412160601122259841222729312227609124736601247401112474151124737411247381312473899
0...4 bar723586472085571247292212226114122273157413438124736781247402012474160124737591247382112473902
0...6 bar779649471929531247113512226157122273311222762574164881247405412474186124737671247383012473911
0...10 bar765655276479867763243122262111222734012227633124736861247406212474194124737751247384812473929