Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo S-20

Transmisor de presión de alto rendimiento

Para aplicaciones generales de la industria


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaPE 81.61

Características estándar

Alinealidad / Precisión±0,25% BFSL / ±0,5% fondo escala
Conector eléctricoDIN 175301-803 A
AprobacionescULus

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Conexión a procesoG 1/4 A DIN 3852-EG 1/2 B EN 837
Material de la juntaNBRCobre
Temperatura del medio admisible-20...+100°C-30...+100°C
Señal de salida4 ... 20 mA, 2-hilos4 ... 20 mA, 2-hilos0 ... 10 V, 3-hilos
AlimentaciónDC 8...35 VDC 8...35 VDC 12...35 V
Rango del sensor
Precio381,17 €381,17 €381,17 €
0...0,4 bar140712211407112614071196
0...0,6 bar140712231407112814071197
Precio291,82 €291,82 €291,82 €
0...1 bar140712241407113314071198
0...1,6 bar140712251407113414071199
0...2,5 bar140712321407113514071200
0...4 bar140712331407113714071201
0...6 bar140712351407113914071202
0...10 bar140712371407114114071203
0...16 bar140712381407114214071204
0...25 bar140712391407114414071205
0...40 bar140712451407114514071206
0...60 bar140712481407114614071207
0...100 bar140712521407114814071208
0...160 bar140712541407114914071209
0...250 bar140712681407115114071210
0...400 bar140712711407115314071211
0...600 bar140712751407115514071212
Precio339,47 €381,17 €381,17 €
0...1000 bar1407115714071213
Precio339,47 €339,47 €339,47 €
-1...0 bar140712171407112314071195