Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo S-11

Transmisor de presión con membrana enrasada

Para medios viscosos y sustancias con partículas en suspensión


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPE 81.02
Tensión de alimentaciónDC 10 (14) ... 30 V
Material de la cajaAcero inoxidable

Características estándar

Señal de salida4...20 mA, 2-hilos
Unidadbar
Precisión±0,5% del fondo de escala
Conector eléctricoAngular, tipo DIN EN 175301-803, de 4 pines, con IP 65
Temperatura del medio admisible-30...+100 °C
HomologacionesSin

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Conexión a procesoRosca G1"B con membrana enrasada con junta tóricaRosca G1/2"B con membrana enrasada con junta tórica
Rango de medición
Precio465,63 €421,70 €
-1...0 bar9810714
Precio421,70 €421,70 €
0...0,1 bar9083537
0...0,16 bar9083545
0...0,25 bar9021264
0...0,4 bar9021272
0...0,6 bar9021280
0...1 bar9021299
0...1,6 bar9021302
Precio421,70 €
0...2,5 bar9021310
0...4 bar9021213
0...6 bar9021221
0...10 bar9021230
0...16 bar9021248
0...25 bar9023518
0...40 bar9023526
0...60 bar9023534
0...100 bar9023542
0...160 bar9023550
0...250 bar9023569
0...400 bar9023577
0...600 bar9023585