Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo PSM01

Presostato compacto para OEM

Montaje con llave de tubo


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPV 34.81

Características estándar

Material de la conexión a procesoAcero galvanizado
Material de la carcasaAcero galvanizado
Tipo de contactoSPDT (conmutado)
Conexión a procesoG1/4B
Conector eléctricoFaston 3x6,3x0,8

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Material de la membrana / juntaNBRPTFE / NBR
Rango de presión
Precio en EUR51,8457,95
-0,85...-0,15 bar14201756
Precio en EUR43,2157,95
0,2...2 bar14087337
0,5...8 bar14068611
1...16 bar14070150
Precio en EUR57,95
10...30 bar14087339
10...80 bar14295087
10...120 bar14087341
10...160 bar14082225
20...200 bar14087342
20...250 bar14244913
30...320 bar14087344
Productos más vendidos