Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo PSD-4

Presostato electrónico con display


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según Hoja técnicaPE 81.86

Características estándar

Conexión a procesoG 1/4 A DIN 3852-E
Material de la juntaNBR
AprobacionescULus

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Señal de salida2 contactos de alarma (PNP/NPN)2 contactos de alarma (PNP/NPN) + 4...20 mA
Rango del sensor
Precio en EUR201,16238,22
0...1 bar1421701114240471
0...2,5 bar1424040914240472
0...4 bar1424041414240474
0...6 bar1424041614240476
0...10 bar1424041814240481
0...16 bar1424042214240486
0...25 bar1424042414240488
0...40 bar1424042714240490
0...60 bar1424042814240492
0...100 bar1424043014240493
0...160 bar1424043414240494
0...250 bar1424043614240495
0...400 bar1424044014240496
0...600 bar1424199814242000
Precio en EUR213,79250,86
-1...0 bar1424038114240469
-1...+1,5 bar1424039414240449
-1...+3 bar1424040014240463
-1...+9 bar1424040214240467