Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo PSA-31

Presostato electrónico con indicación

Para procesos estériles


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPE 81.85

Características estándar

Señal de salida2 x contacto de alarma PNP + señal 4...20 mA
Conector eléctricoConexión M12x1 de 5 pines
Configuración del presostatoPor defecto de fábrica
Aprobaciones3-A
Asignación de pines del conector eléctricoPositivo=1, 0V=3, Señal analógica=5, Contacto1=4, Contacto2=2
Tensión de alimentación15...35 Vdc
Temperatura del medio permitida-20...+100°C permanentes y +135°C durante 1 hora
Exactitud±1,0% del fondo de escala

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Conexión a procesoG 1 membrana aflorante HigiénicaTuerca según DIN 11851 con acoplamiento cónico DN40Tuerca según DIN 11851 con acoplamiento cónico DN50Clamp DIN 32676 DN 32Clamp DIN 32676 DN 40Tri-Clamp DN 1 1/2''Tri-Clamp DN 2''
Rango del sensor
Precio en EUR528,76539,96558,50493,87493,87493,87506,29
0...1 bar14037409140134551401344914013457140134581404147414081683
0...1,6 bar45719526140870083045934614087026140870441408698414086994
0...2,5 bar14086968140816361408166514087028140870455727114314081689
0...4 bar14086969140530461408167014087029140870461408698514081697
0...6 bar14061123305274901408167314087030140870471404793614081700
0...10 bar57233888140816391408167714061581140870484669181214081701
0...16 bar14086971140413541408701814070386140870494569879814086996
Precio en EUR548,48559,68578,22513,59513,59513,59526,01
-1...+1,5 bar14086973140870121408701914087040140870511408699014086997
-1...+3 bar14086975140870131408702014087041140870534568633514086999
-1...+5 bar14086979140198161408702314044883140870541408699114087001
-1...+9 bar14086982437533297110076814048150140870554728612145709407
-1...+15 bar14086983140870141408702514087042140870561408699214087004