Presostatos

El sólido display LED de nuestros presostatos visualiza los caracteres con la máxima altura de  9 mm y con una ligera inclinación el la pantalla para facilitar la lectura a distancia. El uso de una pantalla de 14 segmentos garantiza una excelente lectura de las letras. Gracias a la rotación casi ilimitada de la pantalla y la caja en más de 300°, la pantalla puede ajustarse independientemente de la conexión eléctrica. El menú de 3 teclas permite una navegación simple e intuitiva sin necesidad de ayuda adicional.

Desde la tienda online de WIKA suministramos nuestros presostatos con conexiones roscadas estándar, membrana aflorante (a ras) y varias conexiones para aplicaciones estériles.

Pedido rápido

Código del artículo

¿Qué es el código de producto?

Este código define la versión exacta de un producto y es muy útil para realizar pedidos (pedidos repetidos). Es numérico y tiene 6, 7 ó 8 dígitos (por ejemplo, 14139912). En algunos instrumentos, el código está impreso o grabado en el producto. A diferencia del número de serie (p. ej. S# 11639110000), el código comienza con P# ("código de producto").

Compre su producto. Toda la gama WIKA a su alcance. Rápido, fiable, directo.

Añadir a la cesta
Info

Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta