Compra fácil - Manómetros con señal de salida en la tienda online

Nuestros manómetros con señal de salida son óptimos en aplicaciones que requieren una visualización de la presión de proceso in situ y simultáneamente una transmisión de la señal a un puesto de mando remoto. Estos manómetros reúnen las ventajas de la visualización analógica de un manómetro mecánico externo sin energía auxiliar con la utilidad de una señal de salida eléctrica de un transmisor de presión.

Pedido rápido

Código del artículo

¿Qué es el código de producto?

Este código define la versión exacta de un producto y es muy útil para realizar pedidos (pedidos repetidos). Es numérico y tiene 6, 7 ó 8 dígitos (por ejemplo, 14139912). En algunos instrumentos, el código está impreso o grabado en el producto. A diferencia del número de serie (p. ej. S# 11639110000), el código comienza con P# ("código de producto").

Compre su producto. Toda la gama WIKA a su alcance. Rápido, fiable, directo.

Añadir a la cesta
Info

Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta