Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos PGT23.100, PGT23.160

Manómetro intelliGAUGE con muelle tubular y señal de salida eléctrica

Acero inoxidable, ejecución de seguridad


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPV 12.04
Sistema sensibleAcero inoxidable 316 L
Material de la cajaAc.inoxidable, con pared separadora contra ruptura y cara dorsal en caja expulsable
PrecisiónClase 1,0

Características estándar

Señal de salida4...20 mA, 2 hilos
Unidad de la escala principalBar
Conexión eléctrica DIN EN 175201-804 6-pin

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Diametro100160
Conexión a procesoG 1/2 BG 1/2 B
Posición de la conexiónInferiorInferior
Rango de medida
Precio en EUR616,84802,90
0...1 bar1279801114183130
0...1.6 bar1413685114287765
0...2.5 bar1279802014287766
0...4 bar1279803814069611
Precio en EUR613,34799,40
0...6 bar1279805413417542
0...10 bar1279806213002716
0...16 bar1279807112888509
0...25 bar1279808913452437
0...40 bar1279810113473221
Precio en EUR651,61837,67
0...60 bar1279811913473213
0...100 bar1276583113497449
0...160 bar1279823213496043
0...250 bar1279824114287767
0...400 bar1279846114287768