Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo PG43SA-S

Manómetro con membrana, aflorante

Para aplicaciones sanitarias, DN 100


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPM 04.16
PrecisiónClase 1,6
Diámetro100
Rugosidad superficial de las partes mojadasRa ≤ 0.76 µm (30µin)
Límite de sobrecarga2 x valor final de escala, máx. PN de la conexión a proceso
Grado de pureza de las partes mojadasGrado de purezal ASTM G93 nivel C / ISO 15001 (contenido residual hydrocarburos ≤ 66 mg/m²)

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Tipo de conexión a procesoConexión Clamp DIN 32676,Conexión roscada DIN 11851,Varivent®,
Estandar de tuberíaNorma de tubo según DIN 11866 serie C o ASME BPE,Norma de tubo según DIN 11866 serie A o DIN 11850 serie 2,Norma de tubo según DIN 11850 serie 2,sin
Conexión a procesoDN 1 1/2", PN 40DN 40, PN 40DN 40, PN 40VARIVENT® Forma N, PN25
Rango de medición
Precio442,44 €442,44 €493,26 €738,24 €
-1...+0.6 bar83112633366038423660389136603947
-1...+1.5 bar36603827142481833660389236603948
-1...+3 bar45805848142356773660389336603949
Precio416,64 €416,64 €467,46 €712,44 €
-1...+5 bar14238632366038433660389436603950
-1...+9 bar45805742366038443660389536603951
-1...+15 bar83111733366038453660389636603952
Precio411,70 €411,70 €462,52 €707,50 €
0...1.6 bar48709526143271741432717614327180
0...2.5 bar14327173143271751432717814327181
0...4 bar31126145831159581432717914327182
0...6 bar46899843365771163660390036603956
0...10 bar47449733831116983114131836603957
0...16 bar83117606831116993660390136603958