Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo N1101

Sensor de inclinación

0 ... 360º


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Datos técnicos según ficha técnicaFO 59.01

Características estándar

Conexión eléctricaConector redondo M12 x 1, 4 pines
Desviación de linealidad relativa< 0,1 % of FS
Clase de protecciónIP67
Cuerpo de medición de materialAluminio (resistente al agua de mar)

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Señal de salida4...20 mA, 3-hilos, integradoCANopen
Rango de medición
Precio780,00 €897,00 €
0...45°79100354
0...90°79100355
0...180°79100356
0...360°79100357
±45°79100358
±90°79100359
±180°7910036079100361