Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo LS-10

Sonda de nivel

Para la medición de nivel, ejecución estándar


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPE 81.55
Exactitud±0,5% fondo escala
Tensión de alimentaciónDC 10...30 V
Señal de salida4...20 mA, 2-hilos
Rango de temperatura del medio-10...+50 °C
Protección contra ingresosIP 68
Material de las partes en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4571 (carcasa), PUR (cable), PA (protector)

Características estándar

UnidadBar
Conexión a procesoG 1/2 B

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Rango de medición0...0,25 bar0...0,4 bar0...0,6 bar0...1 bar0...1,6 bar0...2,5 bar0...4 bar0...6 bar0...10 bar
Longitud del cable
Precio en EUR573,92588,02623,38658,75693,89764,64906,251.121,561.259,43
3 m7223736
Precio en EUR588,02588,02623,38658,75693,89764,64906,251.121,561.259,43
5 m74793887121532
Precio en EUR623,38623,38623,38658,75693,89764,64906,251.121,561.259,43
10 m749846373139787393882
Precio en EUR658,75658,75658,75658,75693,89764,64906,251.121,561.259,43
15 m14040405791425474869967116965
Precio en EUR693,89693,89693,89693,89693,89764,64906,251.121,561.259,43
20 m732290576671467527650717834812241377
Precio en EUR764,64764,64764,64764,64764,64764,64906,251.121,561.259,43
30 m1278447912698700131940637186384131623067130604
Precio en EUR906,25906,25906,25906,25906,25906,25906,251.121,561.259,43
50 m1274615112977200573055191267160712441295124836817776345
Precio en EUR1.121,561.121,561.121,561.121,561.121,561.121,561.121,561.121,561.259,43
80 m1430689514288560457061881401771114306891143068901421376045372616
Precio en EUR1.259,431.259,431.259,431.259,431.259,431.259,431.259,431.259,431.259,43
100 m14306894140470906921225814023850143068924339196614074394121109817535299