Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo LF-1

Sensor de nivel hidrostático

Para aceites y combustibles


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaLM 40.04

Características estándar

AprobaciónSin
Señal de salida4 … 20 mA (presión), 2-hilos
Exactitud±1,0% del fondo de escala
Unidad longitud cablemetros
Temperatura del medio admisible-40...+80°C
Impreso de prueba de funcionamientoTest Report incluido (Prueba de funcionamiento)

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Rango del sensor0...0.1 bar0...0,16 bar0...0,25 bar0...0,4 bar0...0,6 bar0...1 bar0...1,6 bar0...2,5 bar0...4 bar0...6 bar
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276Acero inoxidable 1.4404 / 316L1.4462 + Hastelloy C276
Material del cablePURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEPPURFEP
Longitud del cable
Precio en EUR677,41919,21677,41919,21688,63947,71688,63947,71716,681.018,96744,731.090,21772,781.161,46828,881.303,96941,081.588,961.053,281.873,96
314210627142106631421063314210667
Precio en EUR688,63947,71688,63947,71716,681.018,96744,731.090,21772,781.161,46828,881.303,96941,081.588,961.053,281.873,96
514210637142106701421064014210672
Precio en EUR716,681.018,96744,731.090,21772,781.161,46828,881.303,96941,081.588,961.053,281.873,96
101421064314210683
Precio en EUR744,731.090,21772,781.161,46828,881.303,96941,081.588,961.053,281.873,96
151421064614210687
Precio en EUR772,781.161,46828,881.303,96941,081.588,961.053,281.873,96
201421064914210690
Precio en EUR828,881.303,96941,081.588,961.053,281.873,96
301421065014210693
Precio en EUR941,081.588,961.053,281.873,96
501421065514210694
Precio en EUR1.053,281.873,96
701421065914210697