Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos IV30, IV31, IV50, IV51

Manifold

Manifold de 3, 5 válvulas para instrumentos de medida de presión diferencial


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaAC 09.23
Material junta:con junta de PTFE, para temp. max. +204ºC
Material junta:con junta de grafito, para temp. max. +538ºC
Material junta:
Material

Características estándar

Material del cuerpoAcero inox. 316/316L - 1.4401/1.4404 - S31600/S31603
Presión nominal6000 psi / 420 bar
Material de la juntaPTFE
Diseño boneteestándar
Certificados/Aprobaciones

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
VersionManifold 3-Valvulas
DiseñoDistancia entre centros: 37mmDistancia entre centros: 54mm
Posición de la válvulaAngular, para manómetros diferencialesRadial, valvulas en posición lateralAngular, para montaje directo
Conexión de venteoSinSinSin
Conexión a proceso + lado instrumento
Precio346,21 €415,31 €287,00 €
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT hembra - G 1/4 macho adapt. giratorio3118787981640933
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT macho - G 1/4 macho adapt. giratorio4875290081640935
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT macho - G 1/2 macho adapt. giratorio8164092136709683
Precio345,45 €414,55 €287,00 €
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT macho - G 1/2 hembra adapt. giratorio8164092281640937
Precio338,00 €407,10 €287,00 €
Conexión a proceso + lado instrumento: G 3/8 hembra- G 1/4 macho giratorio1442240981640938
Precio338,15 €407,25 €287,00 €
Conexión a proceso + lado instrumento: G 3/8 hembra- G 1/2 macho giratorio8164092381640195
Precio346,21 €415,31 €287,00 €
Conexión a proceso + lado instrumento: G 1/2 macho - G 1/4 macho giratorio3710501881640943
Conexión a proceso + lado instrumento: G 1/2 macho - G 1/2 macho giratorio8164093081640945
Precio287,00 €
1/2 NPT hembra - IEC 61518-B81641391
IEC 61518 - IEC 61518-B81641396


  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
VersionManifold 5-Valvulas
DiseñoDistancia entre centros: 37mmDistancia entre centros: 54mm
Posición de la válvulaAngular, para manómetros diferencialesRadial, valvulas en posición lateralAngular, para montaje directo
Conexión de venteoG 1/8 hembra sin tornillo de cierreG 1/4 hembra sin tornillo de cierre1/4" NPT hembra con tornillo de cierre
Conexión a proceso + lado instrumento
Precio564,11 €633,21 €471,10 €
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT hembra - G 1/4 macho adapt. giratorio5845593181641366
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT macho - G 1/4 macho adapt. giratorio8164033681641367
Precio563,35 €632,45 €471,10 €
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT macho - G 1/2 macho adapt. giratorio
Conexión a proceso + lado instrumento: 1/2 NPT macho - G 1/2 hembra adapt. giratorio8164103681641050
Precio555,90 €625,00 €471,10 €
Conexión a proceso + lado instrumento: G 3/8 hembra- G 1/4 macho giratorio202037181641051
Precio556,05 €625,15 €471,10 €
Conexión a proceso + lado instrumento: G 3/8 hembra- G 1/2 macho giratorio8164103881640196
Precio564,11 €633,21 €471,10 €
Conexión a proceso + lado instrumento: G 1/2 macho - G 1/4 macho giratorio202038981641054
Conexión a proceso + lado instrumento: G 1/2 macho - G 1/2 macho giratorio8164104183141757
Precio471,10 €
1/2 NPT hembra - IEC 61518-B48758030
IEC 61518 - IEC 61518-B81641427