Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos IV20, IV21

Válvula de cierre y purga

Válvula de 2 vías


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnica

Características estándar

Material del cuerpoAcero inox. 316L
Presión nominal6000 psi / 420 bar
Material de la juntaPTFE
Certificados/AprobacionesNACE Certificado de inspeción 3.1 según EN 10204, material en contacto con el medio

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
VersionVálvula de bloque y purga
Posición de la válvulaAngularIn-lineAngularIn-line
Conexión a proceso + lado del instrumento
Precio138,66 €132,19 €138,66 €132,19 €168,92 €
1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra1427544114275303
Precio132,19 €138,66 €132,19 €168,92 €
1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra14275313142754071427533214276679
Precio153,79 €160,26 €153,79 €
G 1/2 macho - G 1/2 hembra14275443
G 1/2 hembra - G 1/2 hembra469231211430586014290662