Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos IV10, IV11

Válvula de aguja y válvula multipuerto


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnica

Características estándar

Material del cuerpoAcero inox. 316L
Presión nominal6000 psi / 420 bar
Material de la juntaPTFE
Certificados/AprobacionesNACE Certificado de inspeción 3.1 según EN 10204, material en contacto con el medio

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
VersionVálvula de aguja
DiseñoVálvula de agujaMultipuerto
Conexión de venteoSinM8 hembra con tornillo de cierre1/4 NPT hembra con tornillo de cierre2nd Port 1/2" NPT female with plug, 3rd Port 1/2" NPT female with bleeder
Conexión a proceso + lado del instrumento
Precio75,89 €82,36 €82,36 €108,25 €
1/2 NPT macho - 1/2 NPT hembra48726939142753161427531914275325
Precio75,89 €82,36 €82,36 €129,85 €
1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra14280369142754001427510314275096
Precio75,89 €87,76 €87,76 €
1/4 NPT hembra - 1/4 NPT hembra14275409
Precio92,10 €87,76 €87,76 €
G 1/2 macho - G 1/2 hembra1427540414285007
Precio92,10 €98,57 €
G 1/2 hembra - G 1/2 hembra1427541137102268