Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo IS-3

Transmisor de presión

Para aplicaciones en áreas clasificadas


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPE 81.58

Características estándar

Zona de usoCategoría 2, Zona 1/21, Div. 1, Div. 2 (Opción standard)
Atmosfera explosivaGas / Minería (Opción standard)
AprobacionesATEX/IECEx
Tipo de protección contra ignicionesSeguridad intrínseca
Conexión a procesoG 1/2 B EN 837
Exactitud±0,5% fondo escala
Conector eléctricoConector angular DIN EN 175301-803 A PG9
Señal de salida4 ... 20 mA, 2-hilos

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Rango de medición
Precio en EUR468,88
-1...0 bar14122591
Precio en EUR546,94
0...0,1 bar14122676
0...0,16 bar14122677
0...0,25 bar14122678
0...0,4 bar14122680
0...0,6 bar14122681
Precio en EUR468,88
0...1 bar14122683
0...1,6 bar14122686
0...2,5 bar14122690
0...4 bar14122691
0...6 bar14122694
0...10 bar14122696
0...16 bar14122697
0...25 bar14122698
0...40 bar14122700
0...60 bar14122703
0...100 bar14122704
0...160 bar14122705
0...250 bar14122706
0...400 bar14122707
0...600 bar14122709
0...1000 bar14122713