Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo FSD-3

Detector de caudal electrónico con indicación digital

Para la monitorización de medios líquidos


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según Hoja técnicaFL 80.01

Características estándar

Tensión de alimentación15...35 Vdc
Temperatura del medio admisible-20...+85°C

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Señal 11 x contacto PNP para caudal
Señal de salida 24...20 mA caudalsin
Material de la juntaFKMSinFKMSin
Conexión a procesoM18x1,5 ISO 225-11/4 NPT1/2 NPTM18x1,5 ISO 225-11/4 NPT1/2 NPT
Longitud de la sonda
Precio en EUR284,10284,10284,10261,87261,87261,87
16 mm1417469714174694
Precio en EUR284,10284,10261,87261,87
30 mm1417469914174695
Precio en EUR284,10261,87
45 mm1417470114174696
Productos más vendidos