Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DSS34M

Manómetro según EN 837-1 montado a separador

Para la industria química y petroquímica, con rosca, versión soldada.


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Manómetros StandardInternacional (Europa)
AgujaAguja micrométrica
Sistema sensibleAcero inoxidable
Material de la cajaAcero inoxidable 1.4301 (estándar)
AroAro bayoneta, acero inoxidable
Posición de la conexión a procesoInferior
Anagrama del fabricante*WIKA*
Número de serie en la esferaNumeración correlativa.-NR. *...*
Marca de la normativa en la esfera*EN 837-1*
Impresión del material en la esfera*316L*
Clase de exactitud en la esfera*Cl.1.0*

Características estándar

Líquido de transmisiónKN 2 silicona para aplicaciones generales
Temperatura de proceso min.- 10°C
Temperatura de proceso máx.+ 150°C
Temperatura ambiental min instrumento+ 10°C
Temperatura ambiental máx instrumento+ 40°C
PrecisiónClase 1,0
MirillaCristal de seguridad laminado
Diámetro nominal100 mm

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Clase de presión nominalPN 160
Conexión roscada a procesoG 1/2'' macho1/2'' NPT machoG 1/2'' macho1/2'' NPT macho
Rango de medida
Precio en EUR678,00650,401.810,901.747,90
0...1 bar14200489142005111420052814200692
0...1.6 bar14200494142005121420052914200693
0...2.5 bar14200495142005131420053114200697
Precio en EUR645,30617,701.778,201.715,20
0...4 bar14200496142005141420053214200698
0...6 bar14200497142005151420053314200701
0...10 bar14200498142005161420053414200702
0...16 bar14200500142005171420053514200710
Precio en EUR663,30635,701.796,201.733,20
0...25 bar14200501142005191420053614200711
0...40 bar14200504142005201420053714200714
0...60 bar14200505142005211420053814200717
Precio en EUR645,30617,701.778,201.715,20
-1...+9 bar14200509142005241420054014201174
-1...+10 bar14200510142005251420054114201176