Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DSS22P

Manómetro en diseño higiénico con separador incorporado

Para la industria farmacéutica con conexión clamp


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Manómetros StandardInternacional (Europa)
AgujaAluminio, negro
Diámetro nominal100 mm
Sistema sensibleAcero inoxidable
Material de la cajaAcero inoxidable 1.4301 (estándar)
AroAro bayoneta, acero inoxidable
Posición de la conexión a procesoInferior
Anagrama del fabricante*WIKA*
Número de serie en la esferaNumeración correlativa.-NR. *...*
Impresión del material en la esfera*316L*
Clase de exactitud en la esfera*Cl.1.0*
Marca de la normativa en la esfera*EN 837-1*

Características estándar

Líquido de transmisiónKN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
Temperatura de proceso min.+ 10°C
Temperatura de proceso máx.+ 80°C, für Sterilisation (SIP) max .+130°C
Temperatura ambiental min instrumento+ 10°C
Temperatura ambiental máx instrumento+ 40°C
Rugosidad de la superficieRa ≤ 0,38 µm salvo costura de soldadura
PrecisiónClase 1,0
MirillaAcrílica (PMMA)

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Estándar del tuboTubos según BS 4825 Part 3 bzw. O.D.-TubeTubos según DIN 11866 fila C o ASME BPE
Conexión a proceso1 1/2'' (dimensiones de tubo 38,0 x 1,6)2'' (dimensiones de tubo 50,8 x 1,6)1 1/2'' (dimensiones de tubo 38,0 x 1,6)2'' (dimensiones de tubo 50,8 x 1,6)
Rango de medida
Precio en EUR1.134,941.181,661.134,941.181,66
0...6 bar14200241142002551420027214200282
0...10 bar14200243142002571420027314200283
0...16 bar14200244142002601420027514200284
Precio en EUR1.155,411.202,131.155,411.202,13
0...25 bar14200245142002621420027614200285
Precio en EUR1.134,941.181,661.134,941.181,66
-1...+5 bar14200247142002661420027714200286
-1...+9 bar14200248142002671420027814200287
-1...+10 bar14200249142002701420028014200288