Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DSS22F

Manómetro según EN 837-1 montado a separador

Para procesos sanitarios con conexión Tri-Clamp


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Manómetros StandardInternacional (Europa)
AgujaAguja micrométrica
Sistema sensibleAcero inoxidable
Material de la cajaAcero inoxidable 1.4301 (estándar)
AroAro bayoneta, acero inoxidable
Posición de la conexión a procesoInferior
Variante para sello separadorconecxión clamp
Anagrama del fabricante*WIKA*
Número de serie en la esferaNumeración correlativa.-NR. *...*
Marca de la normativa en la esfera*EN 837-1*
Impresión del material en la esfera*316L*
Clase de exactitud en la esfera*Cl.1.0*

Características estándar

Montadomontaje directo
Líquido de transmisiónKN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
Temperatura de proceso min.+ 10°C
Temperatura de proceso máx.+ 80°C, für Sterilisation (SIP) max .+130°C
Temperatura ambiental min instrumento+ 10°C
Temperatura ambiental máx instrumento+ 40°C
Parte en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Rugosidad de la superficieRa ≤ 0,76 µm salvo costura de soldadura
PrecisiónClase 1,0
Material de la mirillaCristal de seguridad laminado
Diámetro nominal100 mm

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Estándar del tuboTubos según BS 4825 Part 3 bzw. O.D.-TubeTubos según DIN 11866 fila C o ASME BPE
Conexión a proceso1 1/2'' (dimensiones de tubo 38,0 x 1,6)2'' (dimensiones de tubo 50,8 x 1,6)1 1/2'' (dimensiones de tubo 38,0 x 1,6)2'' (dimensiones de tubo 50,8 x 1,6)
Rango de medida
Precio en EUR461,90553,30461,90553,30
0...1 bar14200289142003091420032814200343
0...1.6 bar14200290142003111420032914200344
0...2.5 bar14200292142003131420033014200346
0...4 bar14200293142003151420033114200347
0...6 bar14200294142003161420033214200348
0...10 bar14200295142003181420033414200351
0...16 bar14200296142003201420033714200353
Precio en EUR481,40572,80481,40572,80
0...25 bar14200304142003221420033814200354
Precio en EUR461,90553,30461,90553,30
-1...+5 bar14200305142003231420034014200355
-1...+9 bar14200306142003241420034114200356
-1...+10 bar14200308142003271420034214200357