Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DSS18F

Manómetro según EN 837-1 montado a separador

Para procesos sanitarias, con conexión estéril


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnica
Diámetro nominal100 mm
PrecisiónClase 1,0
Material de la mirillaCristal de seguridad laminado
Material de la cajaAcero inoxidable 1.4301 (estándar)
AroAro bayoneta, acero inoxidable
Posición de la conexión a procesoInferior
Variante para sello separador

Características estándar

Líquido de transmisiónKN 92 aceite blanco medicinal, farmac. y alim. FDA, USP, EP
Temperatura de proceso min.+ 10°C
Temperatura de proceso máx.+ 80°C, für Sterilisation (SIP) max .+130°C
Temperatura ambiental min instrumento+ 10°C
Temperatura ambiental máx instrumento+ 40°C
Parte en contacto con el medioAcero inoxidable 1.4435 (316L); UNS S31603
Rugosidad de la superficieRa ≤ 0,76 µm salvo costura de soldadura

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Estándar del tuboTubos según DIN 11850 fila 2
Conexión a procesoDN 25 (dimensión de tubo 29,0 x 1,5)DN 40 (dimensión de tubo 41,0 x 1,5)DN 50 (dimensión de tubo 53,0 x 1,5)
Rango de medición
Precio531,30 €533,90 €610,40 €
0...1 bar1420037514200388
0...1.6 bar1420037614200390
0...2.5 bar1420037814200392
0...4 bar1420037914200393
0...6 bar142003661420038114200394
0...10 bar142003671420038214200396
0...16 bar142003681420038314200397
Precio549,50 €552,10 €628,60 €
0...25 bar142003691420038414200399
Precio531,30 €533,90 €610,40 €
-1...+5 bar142003701420038514200400
-1...+9 bar142003711420038614200401
-1...+10 bar142003721420038714200402