Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DSS10M

Manómetro según EN 837-1 montado a separador

Para la industria química y petroquímica, con conexión roscada


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Manómetros StandardInternacional (Europa)
AgujaAguja micrométrica
Sistema sensibleAcero inoxidable
Material de la cajaAcero inoxidable 1.4301 (estándar)
AroAro bayoneta, acero inoxidable
Posición de la conexión a procesoInferior
Anagrama del fabricante*WIKA*
Número de serie en la esferaNumeración correlativa.-NR. *...*
Marca de la normativa en la esfera*EN 837-1*
Impresión del material en la esfera*316L*
Clase de exactitud en la esfera*Cl.1.0*

Características estándar

Líquido de transmisiónKN 2 silicona para aplicaciones generales
Temperatura de proceso min.- 10°C
Temperatura de proceso máx.+ 150°C
Temperatura ambiental min instrumento+ 10°C
Temperatura ambiental máx instrumento+ 40°C
JuntaPTFE mx. 260°C
Piezas de aprieteRetainer flange and bolts in stainless steel
PrecisiónClase 1,0
MirillaCristal de seguridad laminado
Diámetro nominal100 mm

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Clase de presión nominalPN 100
Conexión roscada a procesoG 1/2'' macho1/2'' NPT machoG 1/2'' macho1/2'' NPT macho
Rango de medida
Precio en EUR776,40769,101.498,801.430,80
0...1 bar14200403142004211420044214200466
0...1.6 bar14200407142004221420045014200467
0...2.5 bar14200408142004241420045114200468
Precio en EUR741,40734,101.463,801.395,80
0...4 bar14200410142004261420045214200470
0...6 bar14200411142004351420045414200473
0...10 bar14200412142004361420045514200474
0...16 bar14200413142004371420045614200476
Precio en EUR760,70753,401.483,101.415,10
0...25 bar14200414142004381420045814200477
0...40 bar14200443142004481420045914200479
0...60 bar14200444142004491420046014200480
Precio en EUR741,40734,101.463,801.395,80
-1...+5 bar14200416142004391420046214200481
-1...+9 bar14200418142004401420046314200485
-1...+10 bar14200419142004411420046414200488