Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DI25

Indicador digital para montaje en panel


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaAC 80.02
Dimensiones96 x 48 x 110 mm (profundidad de montaje 98 mm)
Protección contra ingresosIP 66 (sólo parte frontal)
MontajePanelable
PantallaLED, 4 dígitos de -1999 hasta 9999
Exactitud±0,2% del Span ±1 dígito
Señal de entradaEntrada universal(configurable)
Entrada configurableTermopares K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, Pt100, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V

Características estándar

Tapa de la regleta de conexionesRegleta de conexiones con tornillos

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Configuración de la salida3 alarmas configurablesAlimentación para transmisor (24Vdc max.30mA) + 2 alarmas
Tensión de alimentación
Precio en EUR337,65482,28
100...240 Vac, 50...60 Hz1325936012151999
24 Vac/Vdc6621966214070178