Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DI10

Indigador digital para montaje en cuadros de mando


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaAC 80.06
Dimensiones96 x 48 x 41 mm
MontajeBrida atornillada (montaje panel espesor hasta 3 mm)
PantallaLED, 4 dígitos de -1999 hasta 9999
Exactitud±0,3 % del span ±1 dígito
Alimentación4...20 mA (2 hilos)
ParticularidadesMemoria de min/máx y protección con contraseña
Señal de entrada4...20 mA (2 hilos)

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
AlarmasSin2 salidas PhotoMOS libres potencial (max. AC/DC 30V, 0,4A)
Protección contra ingresos
Precio260,85 €305,34 €
IP 65 (frontal), IP 00 (dorsal)1401978514019786
Precio439,50 €483,99 €
IP 65, versión con caja de plásico para montaje mural1402408214024084