Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo DG-10

Manómetro digital

Para aplicaciones generales de la industria


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaPE 81.66
Tensión de alimentaciónBateria 2 x 1,5 V tipo AA
Exactitud± 0,5% del Span ± 1 dígito
Material de la cajaAcero inoxidable
Protección intemperieIP 65
Diámetro nominal080 mm

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
TipoStandardVersión completa
Rango del sensor
Precio318,90 €401,83 €
0...5 bar1425865714258719
0...10 bar1425859714258670
0...20 bar1425860514258679
0...50 bar1269047414258723
0...100 bar1425861514258685
0...160 bar1272478614258690
0...250 bar1272823414258692
0...400 bar1425862714258696
0...600 bar1425863314258704
0...700 bar1425864614258710