Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos CS6S, CS6H, CS6L

Controlador PID de temperatura


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaAC 85.08
Protección contra ingresos (IP)Frontal IP66, Trasera IP00 ( según IEC 60529 / EN 60529)
Tipo de montajeBrida atornillada
DisplayDisplay de 5 dígitos
Características del controlPID (parámetro de control configurable)
Auto-optimizaciónConmutable
EntradaEntrada multi función (configurable)
Configuración de entrada ajustablePt100, Termopar K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C-0/4 ... 20 mA, 0 ... 5/10 V, 1 ...5 V
Salida de alarma 1Monitorización del valor de proceso (lógica de conmutación configurable)

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
TipoControlador de temperatura CS6S - Caja de 48 x 48 x 68 mmControlador digital de Temperat CS6H - Caja 48 x 96 x68Controlador de temperatura CS6L - Caja de 96 x 96 x 68 mm
AlimentaciónAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 VAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 VAC 100 ... 240 V, 50 ... 60 HzAC/DC 24 V
Control salida
Precio192,99 €192,99 €246,43 €246,43 €272,89 €272,89 €
Relé141588801415428414174707141542851417473014154287
Nivel lógico DC 0/12 V para relé de estado sólido141587951417470214174709141747231417473214174734
Precio202,65 €202,65 €256,09 €256,09 €282,55 €282,55 €
Señal de corriente 4-20 mA141616241417470314174718141747251417473314174737