Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipo CS4R

Controlador de temperatura para montaje en carril

Controlador PID, medidas 75 x 22,5 mm


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Especificaciones según hoja técnicaAC 85.05
Dimensiones22,5 x 75 x 100 mm
MontajeCaja para montar en carril DIN standard
PantallaLED, 4 dígitos (valor proceso rojo, valor set verde)
Comportamiento de regulaciónPID (parámetro de regulación ajustable)
Optimización automáticaConmutable
Señal de entradaEntrada universal (configurable)
Entrada configurableTermopares K/J/R/S/B/E/T/N/PL-II/C, Pt100, 0/4...20 mA, 0...1/5/10 V, 1...5 V
Salida de alarma 1Monitoreo de valores de proceso y bucles de control con salida de colector abierto

Características estándar

ConfiguraciónConfiguración por defecto de fábrica

  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
  • disponible en stock Alemania
  • artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • no disponible
Tensión de alimentación100...240 Vac, 50...60 Hz24 Vac/Vdc
Salida de control
Precio220,56 €220,56 €
Relé1211069812736733
Nivel lógico DC 0/12 V para relé de estado sólido1273674112736750
Precio231,60 €231,60 €
Señal de corriente analógica (4...20 mA)1211075212736717