Compra fácil - Calibradores hand-held en la tienda online

Portable calibration & testing technology with WIKA quality

Los dispositivos portátiles de WIKA son instrumentos portátiles y móviles para la calibración y comprobación. Gracias a los numerosos sensores de presión externos e intercambiables, se pueden resolver muchas tareas de calibración con tan solo un instrumento portátil. Los sensores de presión externos pueden cubrir un rango de medición de hasta 10.000 bar. La precisión de medición alcanza el 0,025% del span en función del modelo del instrumento y del rango de presión.

Los sensores de presión externos se adaptan individualmente a los diferentes modelos portátiles. Esto garantiza un elevado nivel de comodidad de manejo, ya que los sensores se pueden cambiar y el rango de medición se puede adaptar a su aplicación en cualquier momento sin necesidad de realizar ajustes adicionales en la unidad portátil.