Compra fácil - manómetros digitales en la tienda online

Manómetros digitales de alta calidad WIKA

Los manómetros digitales de precisión, por ejemplo el modelo CPG1500, son óptimos para la medición y visualización de presiones en equipos estacionarios y portátiles. Además, es adecuado como patrón y permite una fácil comprobación, ajuste y calibración de otros instrumentos in situ. A través de células de medición con linealización electrónica de la curva característica se consigue una elevada exactitud de 0,05 % FS. Además, ofrecemos kits completos de servicio, que consisten en manómetros digitales, bombas de prueba manuales y varios adaptadores de conexión.