Código del artículo:

×

Detalles

Precio (Pieza):
Cantidad:

más IVA & Envío
, Plazo de entrega Día(s) laborable(s)
Añadir a la cesta

Tipos A-AI-1, A-IAI-1

Indicador acoplable para transmisores de presión


Instrumentos de stock disponibles inmediatamente; para los instrumentos fabricados, consulte los detalles del artículo.

Presentación ilustrativa

Informaciones técnicas

Hoja técnicaAC 80.07
PantallaLCD, 4 dígitos de -1999 hasta 9999
Exactitud±0,2% del Span ±1 dígito
Señal de entrada4 ... 20 mA, 2-hilos
AmortiguaciónSeleccionable
Alimentación4...20 mA (2 hilos)
Conexión eléctricaConector DIN EN 175301-803
Protección contra ingresosIP 65

  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
  • Disponible en stock Alemania
  • Artículo de producción
  • no disponible en tienda
  • No disponible
Tipo
Precio en EUR269,55
A-AI-I7082534
Precio en EUR325,65
A-IAI-1 con protección ATEX (II 2G Ex ia/ib IIC/IIB T4)7148512